10010884
KKU-6A4-RT
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,1327 € |
2500 + | 0,126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner |
---|---|
Cor | Cinzento |
Material | PVC |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 19.1 mm |
Comprimento da base | 0.752 in |
Largura da base | 19.1 mm |
Largura da base | 0.752 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 9.5 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.374 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 9.5 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.374 in |
Altura geral | 15.1 mm |
Altura geral | 0.594 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar