10395158
497031
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 99 | 3,747 € |
100 - 499 | 1,785 € |
500 + | 1,695 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo da base | Clipe |
---|---|
Cor | Transparente |
Tipo de conector incluído | Incluído |
Material completo | Poliestireno; Poliacetal |
Estilo da cabeça | Suporte de cartões |
Vara incluída | Incluído |
Estilo do clipe da extremidade da prateleira | Clipe grande |
Comprimento da base | 58.0 mm |
Comprimento da base | 2.283 in |
Comprimento da cabeça | 31.0 mm |
Comprimento da cabeça | 1.22 in |
Largura da cabeça | 50.0 mm |
Largura da cabeça | 1.969 in |
Comprimento entre braçadeiras | 100.0 mm |
Comprimento entre braçadeiras | 3.937 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar