10395110
497026
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
8 - 79 | 8,8887 € |
80 - 399 | 4,2325 € |
400 + | 4,0212 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo da base | Clipe |
---|---|
Cor | Transparente |
Tipo de conector incluído | Incluído |
Material completo | Poliestireno; Poliacetal |
Estilo da cabeça | Clipe |
Vara incluída | Incluído |
Estilo do clipe da extremidade da prateleira | Clipe grande |
Comprimento da base | 58.0 mm |
Comprimento da base | 2.283 in |
Comprimento da cabeça | 40.0 mm |
Comprimento da cabeça | 1.575 in |
Largura da cabeça | 80.0 mm |
Largura da cabeça | 3.15 in |
Comprimento entre braçadeiras | 50.0 mm |
Comprimento entre braçadeiras | 1.969 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar