10351017
1475951
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
20 - 199 | 0,838 € |
200 - 999 | 0,399 € |
1000 + | 0,379 € |
Estilo da base | Butterfly Clip |
---|---|
Cor | Transparente |
Tipo de conector incluído | Não incluído |
Material completo | Poliestireno; Poliacetal |
Estilo da cabeça | Clipe |
Vara incluída | Não incluído |
Estilo do clipe da extremidade da prateleira | Butterfly Clip |
Comprimento da base | 25.0 mm |
Comprimento da base | 0.984 in |
Comprimento do conector | 200.0 mm |
Comprimento do conector | 7.874 in |
Comprimento da cabeça | 25.0 mm |
Comprimento da cabeça | 0.984 in |
Largura da cabeça | 23.0 mm |
Largura da cabeça | 0.906 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar