10351000
1475950
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
24 - 239 | 1,3895 € |
240 - 1199 | 0,6616 € |
1200 + | 0,6287 € |
Estilo da base | Butterfly Clip |
---|---|
Cor | Transparente |
Tipo de conector incluído | Não incluído |
Material completo | Poliestireno; Poliacetal |
Estilo da cabeça | Clipe |
Vara incluída | Incluído |
Estilo do clipe da extremidade da prateleira | Butterfly Clip |
Diâmetro da base | 60.0 mm |
Diâmetro da base | 2.362 in |
Comprimento da base | 25.0 mm |
Comprimento da base | 0.984 in |
Comprimento do conector | 60.0 mm |
Comprimento do conector | 2.362 in |
Comprimento da cabeça | 25.0 mm |
Comprimento da cabeça | 0.984 in |
Largura da cabeça | 23.0 mm |
Largura da cabeça | 0.906 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar