Menu Procurar

Pino de cavilha 6.0 5.7 12.2 Aço inoxidável 303

Este pino de articulação cilíndrico em aço inoxidável conta com uma cabeça plana e é utilizado para se ajustar através de furos numa união de articulação. Estabelece uma ligação que permite o movimento angular e o ajuste. Durável, com capacidade de suportar cargas elevadas e resistente à corrosão. Conta com um furo com Ø6x12,2 de diâmetro.
Referência da Essentra:

20192518

Número de peça do fabricante:

20192518

4031 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 499 2,76 €
500 - 999 2,07 €
1000 + 1,79 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,76 €

1 x 2,76 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h11 6.0
d2 5.7
d3 12.2
l1 12.2
l2 17.0
l3 0.8
l4 1.0
Weight g 5.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos