20155575
20155575
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 28,13 € |
10 - 19 | 25,32 € |
20 - 49 | 23,91 € |
50 - 99 | 22,50 € |
100 + | 19,69 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Ball Cage Material | Resin |
d1 tol. h6 | 20.0 |
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 31.5 |
l3 | 1.60 |
d3 | 30.3 |
No. of ball circuits | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Weight g | 91.0 |
Material | Aço inoxidável |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar