20155483
20155483
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 37,57 € |
10 - 19 | 33,81 € |
20 - 49 | 31,93 € |
50 - 99 | 30,06 € |
100 + | 26,30 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Ball Cage Material | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.9 |
l3 | 1.30 |
d3 | 24.69 |
No. of ball circuits | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Weight g | 57.0 |
Material | Aço inoxidável |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar