20155438
20155438
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 39,11 € |
10 - 19 | 35,20 € |
20 - 49 | 33,24 € |
50 - 99 | 31,29 € |
100 + | 27,38 € |
Tipo | Long Version |
---|---|
Ball Cage Material | Resin |
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 57.0 |
l2 | 45.8 |
l3 | 1.30 |
d3 | 21.0 |
No. of ball circuits | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1200.0 |
Weight g | 80.0 |
Material | Aço inoxidável |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar