20157357
20157357
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 27,12 € |
10 - 19 | 24,41 € |
20 - 49 | 23,05 € |
50 - 99 | 21,70 € |
100 + | 18,98 € |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
d3 | 21.0 |
l2 | 22.9 |
l3 | 1.30 |
w1 | 7.5 |
No. of ball circuits | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 510.0 |
Static load C0 max. N | 784.0 |
Weight g | 35.0 |
Material | Aço inoxidável |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar