20155957
20155957
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 86,60 € |
10 - 19 | 77,94 € |
20 - 49 | 73,61 € |
50 - 99 | 69,28 € |
100 + | 60,62 € |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
d3 | 86.5 |
l2 | 101.7 |
l3 | 3.15 |
w1 | 27.2 |
No. of ball circuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 4700.0 |
Static load C0 max. N | 9990.0 |
Weight g | 2220.0 |
Material | Aço |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar