20155797
20155797
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 32,12 € |
10 - 19 | 28,91 € |
20 - 49 | 27,30 € |
50 - 99 | 25,70 € |
100 + | 22,48 € |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
d3 | 44.5 |
l2 | 52.1 |
l3 | 1.85 |
w1 | 12.5 |
No. of ball circuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Weight g | 325.0 |
Material | Aço |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar