Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Diâmetro mínimo de cabo compatível | Diâmetro máximo do cabo compatível | Comprar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,343 € - 0,361 € | 13792 Em stock |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,4724 € - 0,4974 € | 32005 Em stock |
PG13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
0,8716 € - 0,9176 € | 1747 Em stock |
PG21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
2,539 € - 2,665 € | 1108 Em stock |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
0,6354 € - 0,6688 € | 2898 Em stock |
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||||||
0,7628 € - 0,8046 € | 1739 Em stock |
PG-7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,8736 € - 0,9196 € | 91 Em stock |
PG-11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
2,2346 € - 2,3522 € | 450 Em stock |
PG 13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
10378243 | 0,7984 € - 0,8402 € | 9090 Em stock |
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||||||
1,0628 € - 1,1192 € | 2092 Em stock |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
1,5926 € - 1,6762 € | 175 Em stock |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
2,7462 € - 2,8904 € | 100 Em stock |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
20,419 € - 21,496 € | 192 Em stock |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
0,8621 € - 0,9081 € | 96 Em stock |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,3114 € - 0,328 € | 40 Em stock |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,4724 € - 0,4974 € | 8576 Em stock |
PG13.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
0,8716 € - 0,9176 € | 550 Em stock |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
2,539 € - 2,665 € | 40 Em stock |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
0,2378 € - 0,2504 € | 14186 Em stock |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,3968 € - 0,4178 € | 22023 Em stock |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar