Menu Procurar

Buchas de rolamentos - rolamento de placa ressaltada

Em produção

Rolamentos separados com buchas são a solução perfeita para vedar eixos ou válvulas em placas de aço. Instalação de torção simples graças ao design de divisão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Diâmetro interior Intervalo de espessura do painel Comprar
1,6446 € - 1,7314 € Em produção
4.0 mm
4.0 mm
1.5 - 2.0 mm
1,62 € - 1,705 € 8350 Em stock
3.0 mm
3.0 mm
1.5 - 2.0 mm
0,487 € - 0,5142 € 113038 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
2.1 mm
Bucha 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm PA Natural

10217511

Intervalo de preços
1,7314 € - 1,6446 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    5.2 mm
  • Altura interna
    2.1 mm
  • Altura geral
    3.6 mm
Bucha 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm PA Natural

10091432

Intervalo de preços
1,705 € - 1,62 €

Níveis de stock
8350 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Tamanho do furo compatível
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    4.2 mm
  • Altura interna
    2.1 mm
  • Altura geral
    3.6 mm
Passa-fios de cabo 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Natural

10588116

Intervalo de preços
0,5142 € - 0,487 €

Níveis de stock
113038 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Tamanho do furo compatível
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    11.6 mm
  • Altura interna
    2.1 mm
  • Altura geral
    3.6 mm