10376812
437032559901
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 249 | 0,5308 € |
250 + | 0,5036 € |
Tipo de bucha | Fechado |
---|---|
Certificação | UL |
Cor | Preto |
Diâmetro do furo compatível | 19.0 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.748 in |
Diâmetro total | 11.5 mm |
Diâmetro total | 0.453 in |
Altura geral | 10.3 mm |
Altura geral | 0.406 in |
Material completo | Nylon estabilizado por calor 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar