10362969
22MP10914
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,1479 € |
2500 - 9999 | 0,1331 € |
10000 + | 0,1198 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de bucha | Fechado |
---|---|
Cor | Preto |
Funcionalidades especiais | Estabilizado por calor |
Diâmetro do furo compatível | 27.8 mm |
Diâmetro do furo compatível | 1.094 in |
Diâmetro total | 30.9 mm |
Diâmetro total | 1.217 in |
Altura geral | 11.5 mm |
Altura geral | 0.453 in |
Intervalo de espessura do painel | 0.8 - 3.2 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.031 - 0.126 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar