10362747
22MP04376
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,043 € |
5000 - 19999 | 0,0387 € |
20000 + | 0,0348 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de bucha | Fechado |
---|---|
Cor | Preto |
Funcionalidades especiais | Estabilizado por calor |
Diâmetro do furo compatível | 11.1 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.437 in |
Diâmetro total | 13.5 mm |
Diâmetro total | 0.531 in |
Altura geral | 10.3 mm |
Altura geral | 0.406 in |
Intervalo de espessura do painel | 0.8 - 3.2 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.031 - 0.126 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar