10163146
PGSB-1316A
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,3582 € |
2500 + | 0,3402 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de bucha | Abrir |
---|---|
Cor | Preto |
Diâmetro total | 18.0 mm |
Diâmetro total | 0.709 in |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 10.5 mm |
Diâmetro máximo do feixe de cabos | 0.413 in |
Diâmetro do furo de montagem | 16.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.63 in |
Espessura máxima do painel | 3.5 mm |
Espessura máxima do painel | 0.138 in |
Altura geral | 10.5 mm |
Altura geral | 0.413 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.2 - 3.5 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.047 - 0.138 in |
Material completo | Nylon estabilizado por calor 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E320906 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar