Menu Procurar

Grampo Uniforce 508.0 12.3 Alumínio

Esta braçadeira Uniforce destina-se a prender dois componentes eficazmente com uma única ação, o que faz com que seja ideal para peças de trabalho compridas e com forças elevadas. Utiliza um mecanismo em forma de cunha para dispersar a pressão de um modo uniforme. Fabricada em alumínio (canal) e aço (cunha).
Referência da Essentra:

20265427

Número de peça do fabricante:

20265427

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de grampo Channel only
h1 12.7
h2 5.6
l1 508.0
w1 12.3
w2 10.4
w3 12.7
Spread max 13.2
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos