Menu Procurar

Braçadeira Pitbull 40.9 107.0 38.1 Aço endurecido

Esta braçadeira Pitbull modular prende as peças de trabalho em segurança durante operações de maquinagem ou soldadura. Pode gerar uma forte força descendente e conta com um baixo perfil, permitindo o acesso fácil à peça de trabalho. Fabricada em aço endurecido.
Referência da Essentra:

20267421

Número de peça do fabricante:

20267421

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de corpo Com ranhuras
Tipo de grampo Rombo
h1 40.9
h2 35.0
l1 107.0
l2 37.6
l3 10.9
Stroke s1 1.3
w1 38.1
w2 9.1
Torque to max. Nm 40.6
Clamping force max. kN 26.0
Material Aço endurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos