Menu Procurar

Braçadeiras para cabos - Montagem ajustável/adesiva, alumínio, 2 braços

Em stock

Este Clip de Cabo de Alumínio Ajustável tem uma base adesiva para uma instalação fácil e segura. Os braços fletem em redor dos feixes para os manter firmemente no lugar. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,1709 € - 0,1797 € 119350 Em stock
0,1525 € - 0,1605 € 53498 Em stock
Grampos de cabo Adesivo 9.5 mm Alumínio Prateado

10000243

Intervalo de preços
0,1797 € - 0,1709 €

Níveis de stock
119350 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.3 mm
  • Comprimento da base
    15.7 mm
  • Largura da base
    18.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.5 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    9.5 mm
Grampos de cabo Adesivo 6.0 mm Alumínio Prateado

10000236

Intervalo de preços
0,1605 € - 0,1525 €

Níveis de stock
53498 Em stock
Características
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Comprimento da base
    11.3 mm
  • Largura da base
    16.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    6.0 mm