Menu Procurar

Braçadeira manual 9.0 12.0 25.0 Aço inoxidável

Esta braçadeira manual é utilizada para reter pequenas calhas de guia na posição. Equipada com uma alavanca ou mecanismo de manivela para aplicar a força de preensão. Dotada de um design pequeno e leve, é resistente à corrosão e ao desgaste. Fabricada em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20175900

Número de peça do fabricante:

20175900

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For rail L1012.14
h1 9.0
l1 12.0
w1 25.0
h2 3.0
h3 4.3
l2 8.0
w2 19.0
w3 6.65
d1 M2
d2 6.0
Holding force kgf 65.0
Torque to Nm 0.10
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos