20266851
20266851
Quantidade | Preço unitário |
---|
h1 | 31.8 |
---|---|
h2 | 25.4 |
h3 | 20.6 |
d1 +0.000|-0.050 | 56.0 |
Weight g | 317.0 |
d3 min | 23.0 |
d4 | M12 |
d5 | 20.3 |
Stock d2 | 35.3 |
h4 | 6.4 |
r1 on PCD | M4 at 45.5 |
Torque to max. Nm | 150.0 |
Holding force kN | 26.2 |
Expansion from relaxed dia. max | 0.4 |
Material | Aço suave |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar