Menu Procurar

Braçadeira de fixação maquinada M6 6.4 24.9 Aço suave

Esta braçadeira de fixação maquinável é fabricada em aço macio. Processa e prende peças de trabalho planas ou redondas durante os processos de maquinagem, garantindo a precisão e a repetibilidade. Conta com parafusos de came e um parafuso de maquinagem para fixar a braçadeira.
Referência da Essentra:

20266547

Número de peça do fabricante:

20266547

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
h1 6.4
h2 11.9
Clamping force max. kN 3.4
Stroke s1 1.0
Stroke s2 7.8
w1 24.9
w2 6.4
A/F 4.0
Torque to max. Nm 8.5
Qty/pack 4.0
Weight g 100.0
Material Aço suave

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos