20175979
20175979
Quantidade | Preço unitário |
---|
Diâmetro do veio | 50.0 |
---|---|
h1 | 50.0 |
l1 | 76.0 |
w1 | 132.0 |
w2 | 108.0 |
w3 | 56.5 |
h2 | 58.0 |
h3 | 22.0 |
h4 | 40.5 |
h5 | 95.0 |
l2 | 12.0 |
d1 | M16 |
d2 | M14 |
Torque to Nm | 17.0 |
Holding force kN | 2000.0 |
Material | Alumínio |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar