20175740
20175740
Quantidade | Preço unitário |
---|
Diâmetro do veio | 30.0 |
---|---|
h1 | 35.0 |
l1 | 58.0 |
w1 | 87.0 |
w2 | 68.0 |
w3 | 46.5 |
h2 | 43.0 |
h3 | 16.0 |
h4 | 28.5 |
h5 | 78.0 |
l2 | 10.0 |
d1 | M10 |
d2 | M8 |
Torque to Nm | 12.0 |
Holding force kN | 2000.0 |
Material | Alumínio |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar