Menu Procurar

Braçadeira de eixo manual 20.0 25.0 44.0 Alumínio

Esta braçadeira de eixo manual foi concebida para fixar e posicionar eixos cilíndricos em aplicações de movimento linear. Proporciona uma rotação fluida, eliminando a vibração. Controlada manualmente pela alavanca de preensão. Em alumínio com um diâmetro de eixo de 20 mm.
Referência da Essentra:

20175733

Número de peça do fabricante:

20175733

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 20.0
h1 25.0
l1 44.0
w1 60.0
w2 45.0
w3 38.5
h2 32.0
h3 14.0
h4 21.5
h5 63.0
l2 6.5
d1 M8
d2 M6
Torque to Nm 7.0
Holding force kN 1200.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos