20265885
20265885
Quantidade | Preço unitário |
---|
Tipo de grampo | Cabeça de tampa |
---|---|
l1 min | 18.5 |
l1 max | 21.5 |
h1 min | 9.9 |
h1 max | 11.4 |
h2 | 9.8 |
h3 | 14.9 |
w1 | 18.4 |
w2 | 16.0 |
w3 | 5.3 |
d1 | M8x20 |
A/F | 6.0 |
Clamping force max. kN | 9.0 |
Tightening force max. Nm | 22.0 |
Weight g | 30.0 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar