20265878
20265878
Quantidade | Preço unitário |
---|
Tipo de grampo | Cabeça de tampa |
---|---|
l1 min | 15.0 |
l1 max | 17.0 |
h1 min | 7.5 |
h1 max | 8.5 |
h2 | 7.3 |
h3 | 10.2 |
w1 | 14.8 |
w2 | 12.0 |
w3 | 4.0 |
d1 | M6x16 |
A/F | 5.0 |
Clamping force max. kN | 4.5 |
Tightening force max. Nm | 9.1 |
Weight g | 17.0 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar