20265861
20265861
Quantidade | Preço unitário |
---|
Tipo de grampo | Cabeça de tampa |
---|---|
l1 min | 12.0 |
l1 max | 14.0 |
h1 min | 6.2 |
h1 max | 7.2 |
h2 | 6.2 |
h3 | 9.6 |
w1 | 12.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 3.3 |
d1 | M5x15 |
A/F | 4.0 |
Clamping force max. kN | 3.0 |
Tightening force max. Nm | 5.4 |
Weight g | 9.0 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar