Menu Procurar

Braçadeira de cunha compacta Escareada 12.0 M5x15 6.2 Aço

Esta braçadeira de cunha compacta é pequena, o que faz com que seja excelente para trabalhar em espaços apertados e oferece uma potente força de preensão. Tem capacidade para suportar cargas pesadas e pressões ao mesmo tempo que aceita formas irregulares com uma colocação adequada. Fabricada em liga de aço.
Referência da Essentra:

20265830

Número de peça do fabricante:

20265830

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de grampo Escareada
l1 min 12.0
l1 max 14.0
h1 min 6.2
h1 max 7.2
h2 0.3
h3 9.5
w1 12.0
w2 10.0
w3 3.3
d1 M5x15
A/F 3.0
Clamping force max. kN 2.0
Tightening force max. Nm 4.3
Weight g 8.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos