20265922
20265922
Quantidade | Preço unitário |
---|
d1 | 34.0 |
---|---|
d2 | M12x1.75 |
h1 | 24.0 |
h2 | 12.0 |
l1 | 18.0 |
w1 | 17.0 |
w2 | 23.2 |
Stroke s1 | 6.2 |
A/F1 | 10.0 |
A/F2 | 27.0 |
Torque to max. Nm | 90.0 |
Clamping force max. kN | 9.3 |
Weight g | 185.0 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar