20266264
20266264
Quantidade | Preço unitário |
---|
Inclui | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
l1 | 15.0 |
Weight g | 19.0 |
w3 | 9.5 |
Stroke s1 | 2.5 |
Stroke s2 | 1.3 |
Stroke s3 | 1.2 |
A/F | 6.0 |
Torque to max. Nm | 35.0 |
Clamping force max. kN | 7.9 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar