20266004
20266004
Quantidade | Preço unitário |
---|
Inclui | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 12.0 |
d2 | M8x1.25 |
h1 | 6.0 |
l1 | 12.0 |
Weight g | 11.0 |
w3 | 8.2 |
Stroke s1 | 2.2 |
Stroke s2 | 1.1 |
Stroke s3 | 1.1 |
A/F | 5.0 |
Torque to max. Nm | 18.0 |
Clamping force max. kN | 4.7 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar