20265953
20265953
Quantidade | Preço unitário |
---|
Inclui | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
h2 | 9.0 |
l1 | 18.0 |
Weight g | 33.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 10.9 |
Stroke s1 | 2.9 |
Stroke s2 | 1.5 |
Stroke s3 | 1.4 |
t1 | 1.0 |
A/F | 8.0 |
Torque to max. Nm | 60.0 |
Clamping force max. kN | 14.0 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar