10019467
N-2E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0825 € |
5000 + | 0,0784 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Natural |
Estilo de fixação | Grampo |
Material | PA |
Método de montagem | Parafuso |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 3.2 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.126 in |
Diâmetro do furo | 4.4 mm |
Diâmetro do furo | 0.173 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Largura total | 9.5 mm |
Largura total | 0.374 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar