10265864
468560
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,0753 € |
500 + | 0,0716 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Preto |
Estilo de fixação | Grampo |
Material | PA |
Método de montagem | Parafuso |
Comprimento da base | 43.0 mm |
Comprimento da base | 1.693 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 25.4 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 1 in |
Diâmetro do furo | 4.6 mm |
Diâmetro do furo | 0.181 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Largura total | 12.0 mm |
Largura total | 0.472 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar