10245613
460276
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,0842 € |
500 + | 0,08 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Natural |
Estilo de fixação | Grampo |
Material | Nylon |
Método de montagem | Parafuso |
Comprimento da base | 19.8 mm |
Comprimento da base | 0.78 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 4.8 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.189 in |
Diâmetro do furo | 4.6 mm |
Diâmetro do furo | 0.181 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Largura total | 9.6 mm |
Largura total | 0.378 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar