10362006
22CC50D0312
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
2500 - 12499 | 0,0614 € |
12500 - 49999 | 0,0552 € |
50000 + | 0,0497 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Natural |
Estilo de fixação | Grampo |
Material | PA |
Método de montagem | Parafuso |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 7.9 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.311 in |
Diâmetro do furo | 5.2 mm |
Diâmetro do furo | 0.205 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Largura total | 12.7 mm |
Largura total | 0.5 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar