10361559
22CC37C0250
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
4000 - 19999 | 0,0343 € |
20000 - 79999 | 0,0309 € |
80000 + | 0,0278 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Natural |
Estilo de fixação | Grampo |
Material | PA |
Método de montagem | Parafuso |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 6.4 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.252 in |
Diâmetro do furo | 4.2 mm |
Diâmetro do furo | 0.165 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Largura total | 9.5 mm |
Largura total | 0.374 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar