10361306
22CC16A0062
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0418 € |
5000 - 19999 | 0,0376 € |
20000 + | 0,0338 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Natural |
Estilo de fixação | Grampo |
Material | PA |
Método de montagem | Parafuso |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 1.6 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.063 in |
Diâmetro do furo | 2.4 mm |
Diâmetro do furo | 0.094 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Largura total | 4.0 mm |
Largura total | 0.157 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar