10000663
BHLWHC-750-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1563 € |
5000 + | 0,1484 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Método de montagem | Adesivo |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 19.1 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.752 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 19.1 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.752 in |
Temperatura máxima de operação | 85 °C |
Temperatura máxima de operação | 185 °F |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Altura geral | 34.1 mm |
Altura geral | 1.343 in |
Comprimento total | 36.5 mm |
Comprimento total | 1.437 in |
Largura total | 10.0 mm |
Largura total | 0.394 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Código do material | 3926909790 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar