10222157
22QCC187250
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2873 € |
5000 + | 0,273 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Método de montagem | Adesivo |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 6.3 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.248 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 6.3 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.248 in |
Diâmetro do furo compatível | 4.7 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.185 in |
Comprimento total | 22.9 mm |
Comprimento total | 0.902 in |
Largura total | 9.5 mm |
Largura total | 0.374 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Código do material | 3926909790 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar