10157879
HURCS-3-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2295 € |
5000 + | 0,218 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Material | PA |
Método de montagem | Parafuso |
Comprimento da base | 16.5 mm |
Comprimento da base | 0.65 in |
Largura da base | 7.6 mm |
Largura da base | 0.299 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 4.8 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.189 in |
Diâmetro do furo | 3.2 mm |
Diâmetro do furo | 0.126 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.189 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Altura geral | 6.1 mm |
Altura geral | 0.24 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar