10024614
SCCBH-SE-8-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0999 € |
5000 + | 0,0948 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Material | Nylon |
Comprimento da base | 10.8 mm |
Comprimento da base | 0.425 in |
Largura do clipe | 5.6 mm |
Largura do clipe | 0.22 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 9.0 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.354 in |
Método de montagem | Encaixe de pressão |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 110 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 230 °F |
Altura geral | 29.3 mm |
Altura geral | 1.154 in |
Comprimento do espaçador | 8.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.315 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.7 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.028 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 6.5 - 7.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.256 - 0.276 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar