Menu Procurar

Grampos de cabo Snap Rivet 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

Esta braçadeira de duas metades em U tem um perfil baixo que permite uma utilização em placas densamente ocupadas ou noutras aplicações com espaço limitado, e é útil para encaminhar dois feixes de fios paralelos. Foi reconhecida como UL no âmbito do n.º E71558.
Referência da Essentra:

10153741

Número de peça do fabricante:

DHURCS-4-01

27031 Em stock For more information Delivery & returns
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2406 €
5000 + 0,2286 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

240,60 €

1000 x 0,2406 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Método de montagem Snap Rivet
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Cor Natural
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) 4. M3
Comprimento da base 25.9 mm
Largura da base 7.6 mm
Diâmetro do cabo compatível 6.4 mm
Distância entre grampos 16.3 mm
Altura geral 7.6 mm
Diâmetro do furo 3.2 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos