10153734
DHURCS-3-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2379 € |
5000 + | 0,226 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Método de montagem | Snap Rivet |
---|---|
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | 4. M3 |
Comprimento da base | 22.6 mm |
Comprimento da base | 0.89 in |
Largura da base | 7.6 mm |
Largura da base | 0.299 in |
Diâmetro do cabo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro do cabo compatível | 0.189 in |
Distância entre grampos | 14.2 mm |
Distância entre grampos | 0.560 in |
Altura geral | 6.1 mm |
Altura geral | 0.24 in |
Diâmetro do furo | 3.2 mm |
Diâmetro do furo | 0.126 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar