10002674
DHURC-3-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2766 € |
5000 + | 0,2628 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Método de montagem | Adesivo |
---|---|
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Cor | Natural |
Comprimento da base | 20.1 mm |
Comprimento da base | 0.791 in |
Largura da base | 7.6 mm |
Largura da base | 0.299 in |
Diâmetro do cabo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro do cabo compatível | 0.189 in |
Distância entre grampos | 12.2 mm |
Distância entre grampos | 0.480 in |
Altura geral | 6.1 mm |
Altura geral | 0.24 in |
Espessura máxima compatível do painel | 1.6 mm |
Espessura máxima compatível do painel | 0.063 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar