10363621
23RCFB100
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,3682 € |
1250 + | 0,3498 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Método de montagem | Adesivo |
---|---|
Ajustabilidade | Fixo |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Cor | Natural |
Diâmetro do furo compatível | 6.4 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.252 in |
Diâmetro do cabo compatível | 25.4 mm |
Diâmetro do cabo compatível | 1 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 8.7 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.343 in |
Espessura do painel | 8.7 mm |
Espessura do painel | 0.343 in |
Largura total | 4.8 mm |
Largura total | 0.189 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar