10178201
WHC-1500-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 999 | 1,8571 € |
1000 + | 1,8106 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Método de montagem | Parafuso |
---|---|
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | #10. M5 |
Comprimento da base | 53.9 mm |
Comprimento da base | 2.122 in |
Largura da base | 12.7 mm |
Largura da base | 0.5 in |
Diâmetro do cabo compatível | 38.1 mm |
Diâmetro do cabo compatível | 1.5 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 110 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 230 °F |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar